ZHCSCZ5F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求、传播延迟和输出偏斜
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 差分电压测量术语
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 晶体功率耗散与 RLIM 间的关系
      2. 7.3.2 时钟输入
      3. 7.3.3 时钟输出
        1. 7.3.3.1 基准输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 VCC 和 VCCO 电源
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 驱动时钟输入
        2. 8.2.1.2 晶体接口
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 终止和使用时钟驱动器
        2. 8.2.2.2 终止直流耦合差分操作
        3. 8.2.2.3 终止交流耦合差分操作
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电流消耗和功率耗散计算
        1. 8.3.1.1 功率耗散示例:最坏情况下的功耗
      2. 8.3.2 电源旁路
        1. 8.3.2.1 电源纹波抑制
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 热管理
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

功率耗散示例:最坏情况下的功耗

本示例展示如何计算配置的 IC 功率耗散以估计最坏情况下的功率耗散。在这种情况下,使用电气特性 中指定的最大电源电压和电源电流值:

  • 最大 VCC = VCCO = 3.465V。最大 ICC 和 ICCO 值。
  • 所选 CLKin0/CLKin0* 输入。
  • 使能 A 组和 B 组,且所有输出都将 50Ω 电阻器端接至 GND。
  • 使能 REFout,负载为 5pF。
  • TA =85°C

通过上一节中的功率计算和最大 电源电流规格,用户可以计算 PTOTAL 和 PDEVICE。

  • 根据方程式 5: ICC_TOTAL = 10.5mA + 58.5mA + 5.5mA = 74.5mA
  • 根据 ICCO_HCSL 最大规格:ICCO_BANK = 50% 的 ICCO_HCSL = 40.75mA
  • 根据方程式 7: PTOTAL = (3.465V × 74.5mA) + (3.465V × 40.75mA) + (3.465V × 40.75mA) + (3.465V × 10mA) = 575.2mW
  • 根据方程式 8:PRT_HCSL = (0.92V)2 / 50Ω = 16.9mW(每对输出)
  • 根据方程式 9: PDEVICE = 575.2mW – (4 × 16.9mW) = 510.4mW

在该最坏情况示例中,IC 器件消耗约为 510.4mW,即总功率 (575.2mW) 的 88.7%,而其余的 11.3% 消耗在终端电阻上(4 对共64.8mW)。根据 38.1°C/W 的 RθJA,在 TA = 85°C 时估算的裸片结温比环境高约 19.4°C(即 104.4°C)。