ZHCSCW5B August 2014 – September 2017 LM43600
PRODUCTION DATA.
LM43600 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 0.5A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(42V 瞬态)。LM43600 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载时的断续传导和自动频率调制可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43600 器件采用 16 引脚 HTSSOP (PWP) 引线式封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43601、LM43602 和 LM43603 器件引脚对引脚兼容。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM43600 | HTSSOP (16) | 6.60mm x 5.10mm |