ZHCSCQ6C August 2014 – October 2024 FDC1004
PRODUCTION DATA
采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
FDC1004 是一款高分辨率、4 通道电容数字转换器,用于实现电容式感应解决方案。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。
此外,FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004 采用 10 引脚 WSON 和 VSSOP 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。
典型应用