ZHCSCA7N March   2014  – July 2025 DRV5013

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 磁特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能模块图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 场方向定义
      2. 6.3.2 器件输出
      3. 6.3.3 上电时间
      4. 6.3.4 输出级
      5. 6.3.5 保护电路
        1. 6.3.5.1 过流保护 (OCP)
        2. 6.3.5.2 负载突降保护
        3. 6.3.5.3 反向电源保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 标准电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 配置示例
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 替代两线制应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局布线示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 器件标识
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源 (VCC)
VCC VCC 工作电压 2.5 38 V
ICC 工作电源电流 ND、FD 版本
VCC = 2.5V 至 38V,TA = 25°C
1.5 mA
ND、FD 版本
VCC = 2.5V 至 38V,TA = TA, MAX (1)
1.5 3.2
AD、AG、BC、FA 版本
VCC = 2.5V 至 38V,TA = 25°C
2.7
AD、AG、BC、FA 版本
VCC = 2.5V 至 38V,TA = TA, MAX (1)
3 3.5
ton 加电时间 AD、AG、BC、ND 版本 35 50 µs
FA、FD 版本 35 70
开漏输出 (OUT)
rDS(on) FET 导通电阻 VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = 25°C 22 Ω
VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = TA,MAX (1) 36 50
Ilkg(off) 关断状态漏电流 输出高阻态 1 µA
保护电路
VCCR 反向电源电压 -22 V
IOCP 过流保护等级 OUT 短接 VCC 15 30 45 mA
Q 器件的 TA, MAX 为 125°C,E 器件为 150°C(请参阅图 8-1)。