ZHCSCA7N March 2014 – July 2025 DRV5013
PRODUCTION DATA
如果器件在磁通密度介于 BRP 和 BOP 之间时上电,则器件输出是不确定的,可能是高阻态或低电平。如果磁通密度大于 BOP,则输出被拉至低电平(对于反相 ND 和 FD 版本,则释放为高电平)。如果磁通密度小于 BRP,则输出将根据输出基准电压和上拉电阻释放为高电平(对于反相 ND 和 FD 版本,则下拉为低电平)。