ZHCSC71F March   2014  – July 2025 TPS25200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用
      2. 7.3.2 热检测
      3. 7.3.3 过流保护
      4. 7.3.4 FAULT 响应
      5. 7.3.5 输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.4.2 过流保护 (OCP)
      3. 7.4.3 过压钳位 (OVC)
      4. 7.4.4 过压锁定 (OVLO)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 分步设计过程
        2. 8.2.2.2 输入和输出电容
        3. 8.2.2.3 设定电流限制阈值
        4. 8.2.2.4 高于最小电流限制的设计
        5. 8.2.2.5 低于最大电流限制的设计
        6. 8.2.2.6 功率耗散和结温
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设定电流限制阈值

过流阈值可由用户通过外部电阻器进行编程。TPS25200 使用内部调节环路在 ILIM 端子上提供调节电压。电流限制阈值与来自 ILIM 的电流成正比。为确保内部调节环路的稳定性,对 RILIM 的建议 1% 电阻器范围为 33kΩ ≤ RILIM ≤ 1100kΩ。很多应用要求最小电流限制高于一个特定的电流值或者最大电流限制低于一个特定的电流值,所以当为 RILIM 选择一个电阻值的时候有必要考虑过流阈值的容差。方程式 1 中的电流限制阈值公式 (IOS) 近似得到给定外部电阻值 RILIM 下的过流阈值。有关特定的电流限值设定,请参阅 电气特性 表。为了减少对电流限制精度的寄生效应,应使将 RILIM 电阻器连接至 TPS25200 的布线尽可能短。

当 1) 高于最小负载电流或者 2) 低于最大负载电流情况出现时,RILIM可被选择用来提供一个限流阈值。

要设计成高于最小限流阈值,请在 IOS(最小值)曲线上找到 RILIM和所需最大负载电流的交叉点并且为 RILIM选择一个低于这个值的电阻值。必须将电流限制设定为高于最小阈值,以确保启动进入满负载或重容性负载。在所选 RILIM 值和 IOS(max) 曲线的交点处,产生的电流限制阈值最大。

要设计成低于最大电流限制阈值,请在 IOS(max) 曲线上找到 RILIM 和所需最大负载电流的交点,并为 RILIM 选择一个高于此值的电阻值。将电流限制设置为低于最大阈值非常重要,可避免对上游电源的电流限制导致输入电压总线降压。在所选 RILIM 值和 IOS(min) 曲线的交点处,产生的电流限制阈值最小。参阅 图 9-4图 9-5

方程式 1. TPS25200

在这里 33kΩ ≤ RILIM ≤ 1100kΩ。

TPS25200 电流限制阈值与 RILIM 间的关系 I
33kΩ ≤ RILIM ≤ 150kΩ
图 8-4 电流限制阈值与 RILIM 间的关系 I
TPS25200 电流限制阈值与 RILIM 间的关系 II
150kΩ ≤ RILIM ≤ 1100kΩ
图 8-5 电流限制阈值与 RILIM 间的关系 II