ZHCSC71F March   2014  – July 2025 TPS25200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用
      2. 7.3.2 热检测
      3. 7.3.3 过流保护
      4. 7.3.4 FAULT 响应
      5. 7.3.5 输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.4.2 过流保护 (OCP)
      3. 7.4.3 过压钳位 (OVC)
      4. 7.4.4 过压锁定 (OVLO)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 分步设计过程
        2. 8.2.2.2 输入和输出电容
        3. 8.2.2.3 设定电流限制阈值
        4. 8.2.2.4 高于最小电流限制的设计
        5. 8.2.2.5 低于最大电流限制的设计
        6. 8.2.2.6 功率耗散和结温
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

条件为 –40°C ≤ TJ ≤ +125°C 和 2.5V ≤ VIN ≤ 6.5V、VEN = VIN、RILIM = 33kΩ。正电流进入端子。典型值为 25°C 下的值。所有电压均以 GND 为基准(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源开关
rDS(on) IN–OUT 电阻(1) 2.5V ≤ VIN ≤ 5V,
IOUT = 2.5A
TJ = 25°C 60 70 mΩ
–40°C ≤ TJ ≤ +85°C 60 90
–40°C ≤ TJ ≤ +125°C 60 99
使能输入 EN
EN 端子导通阈值 输入上升 1.9 V
EN 端子关断阈值 输入下降 0.6 V
迟滞 330(2) mV
IEN 漏电流 VEN = 0V 或 5.5V -2 2 µA
放电
RDCHG OUT 放电电阻 VOUT = 5V,VEN = 0V 480 625 Ω
电流限值
IOS 电流限制,请参阅 图 6-4 RILIM = 33kΩ 2773 2952 3127 mA
RILIM = 40.2kΩ 2270 2423 2570
RILIM = 56kΩ 1620 1740 1860
RILIM = 80.6kΩ 1110 1206 1300
RILIM = 150kΩ 590 647 710
RILIM = 1100kΩ 40 83 130
过压锁定,IN
V(OVLO) IN 上升 OVLO 阈值电压 IN 上升 6.8 7.6 8.45 V
迟滞 70(2) mV
电压钳位,OUT
V(OVC) OUT 钳位电压阈值 CL = 1µF、RL = 100Ω、VIN = 6.5V 5.25 5.4 5.55 V
电源电流
IIN(off) 电源电流、低电平输出 VEN = 0V,VIN = 5V 0.8 5 µA
VEN = 0V 或 5V、VIN = 20V 1000 1700
IIN(on) 电源电流、高电平输出 VIN = 5V,
OUT 上无负载
RILIM = 33kΩ 143 200 µA
RILIM = 150kΩ 134 190
IREV 反向漏电流 VOUT = 6.5V,VIN = VEN = 0V,TJ = 25°C,测量 IOUT 3 5 µA
欠压锁定,IN
VUVLO IN 上升 UVLO 阈值电压 IN 上升 2.35 2.45 V
迟滞 30(2) mV
FAULT 标志
VOL 输出低电压,FAULT IFAULT = 1mA 50 180 mV
关断状态泄漏 VFAULT = 6.5V 1 µA
热关断
热关断阈值温度,OTSD2 155 °C
仅电流限制时的热关断阈值,OTSD1 135
迟滞 20(2)
脉冲测试技术可保持结温近似环境温度。必须单独考虑热效应。
提供的这些参数仅供参考,不构成 TI 已发布器件规格的一部分用于 TI 产品保修。