ZHCSB37C November 2012 – November 2014 RF430CL330H
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 动态 NFC 接口应答器 RF430CL330H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个无线 NFC 接口和一个有线 SPI 或 I2C 接口将器件连接到主机。 SRAM 中的 NDEF 消息可通过集成的 SPI 或 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO14443B 标准射频接口无线访问或更新。
这种工作方式可以直观地简化备用载波的 NFC 连接切换,例如,只需轻轻点击即可完成蓝牙、低功耗蓝牙 (BLE) 和 Wi-Fi 配对过程或验证过程。 作为一个常见 NFC 接口,RF430CL330H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速增长的基础设施进行通信。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| RF430CL330HPW | TSSOP (14) | 5mm x 4.4mm |
| RF430CL330HRGT | VQFN (16) | 3mm x 3mm |