ZHCSAC6H September   2010  – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:OPA171
    5. 5.5 热性能信息:OPA2171
    6. 5.6 热性能信息:OPA4171
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性:图形表
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作特性
      2. 6.3.2 共模电压范围
      3. 6.3.3 相位反转保护
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 共模电压范围
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电过应力
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 容性负载和稳定性
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

OPA171、OPA2171 和 OPA4171 (OPAx171) 是一系列 36V、单电源、低噪声运算放大器,这些放大器能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些器件采用微型封装,并提供低失调电压、低漂移、低带宽和低静态电流。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可更大程度地提高设计灵活性。

与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPAx171 系列的额定电压范围为 2.7V 至 36V。超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。OPAx171 系列可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。在正常运行时,输入电压范围为负电源轨 - 100mV 至正电源轨 ± 2V。这些器件可在比正电源轨电压高 100mV 的满轨到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压 ± 2V 范围内运行时,性能会有所下降。

OPAx171 系列运算放大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号 通道数 封装(1) 封装尺寸(2)
OPA171 单通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DRL(SOT-5X3,5) 1.6mm × 1.6mm
OPA2171 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DCU(VSSOP,8) 2mm × 3.1mm
DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
OPA4171 四通道 PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA171 OPA2171 OPA4171 失调电压与共模电压间的关系失调电压与共模电压间的关系
OPA171 OPA2171 OPA4171 失调电压与电源间的关系失调电压与电源间的关系