ZHCSA84C October 2012 – May 2018 TMS570LS0332 , TMS570LS0432
PRODUCTION DATA.
为了标示产品开发周期所处的阶段,TI 为所有器件的部件号分配了前缀。每个商用系列产品都有这三个前缀中的一个:TMX,TMP 或 TMS。这些前缀代表了产品开发所处的发展阶段,即从工程原型 (TMX) 直到完全合格的生产器件 (TMS)。
器件开发进化流程:
TMX 和 TMP 器件在供货时附带如下免责声明:
“开发中的产品用于内部评估之用。”
TMS 器件的特性已经全部明确,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(TMX 或者 TMP)的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的产品器件将被使用。
Figure 8-1展示了 TMS570LS0432/0332 的编号和符号命名规则。