ZHCSA48E July   2012  – July 2025 DRV8844

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出级
      2. 6.3.2 逻辑输入
      3. 6.3.3 电桥控制
      4. 6.3.4 电荷泵
      5. 6.3.5 保护电路
        1. 6.3.5.1 过流保护 (OCP)
        2. 6.3.5.2 热关断 (TSD)
        3. 6.3.5.3 欠压锁定 (UVLO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 nRESET 与 nSLEEP 运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电机电压
      3. 7.2.3 应用曲线
    3.     电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    4. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
      2. 7.3.2 布局示例
      3. 7.3.3 散热注意事项
        1. 7.3.3.1 散热
      4. 7.3.4 功率耗散
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 社区资源
    3. 8.3 商标
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VM电源电压-0.365V
逻辑接地电压 (LGND)-0.5VM - 8V
数字引脚电压LGND – 0.5LGND + 7V
SRC12、SRC34(具有可选检测电阻器的引脚 6 和 9)到 VNEG 引脚(引脚 14 和 28)-0.60.6V
峰值电机驱动输出电流,t < 1μs受内部限制A
连续电机驱动输出电流(2)2.5A
TJ工作虚拟结温-40150°C
Tstg贮存温度-60150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在 建议工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
必须遵循功率耗散和热限值。