ZHCS979G June   2012  – November 2025 TPS53318 , TPS53319

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
    7. 6.7 TPS53319 典型特性
    8. 6.8 TPS53318 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  5V LDO 和 VREG 启动
      2. 7.3.2  自适应导通时间 D-CAP™ 集成电路控制和频率选择
      3. 7.3.3  斜坡信号
      4. 7.3.4  自适应过零
      5. 7.3.5  输出放电控制
      6. 7.3.6  电源正常
      7. 7.3.7  电流检测、过流和短路保护
      8. 7.3.8  过压和欠压保护
      9. 7.3.9  冗余过压保护 (OVP)
      10. 7.3.10 UVLO 保护
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 小信号模型
      13. 7.3.13 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 使能、软启动和模式选择
      2. 7.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻负载运行
      3. 7.4.3 强制连续导通模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用大容量输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 禁用)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 第一步:选择操作模式和软启动时间
          2. 8.2.1.2.2 第二步:选择开关频率
          3. 8.2.1.2.3 第三步:选择电感器
          4. 8.2.1.2.4 第四步:选择一个或多个输出电容器
          5. 8.2.1.2.5 第五步:确定 R1 和 R2 的值
          6. 8.2.1.2.6 第六步:选择过流设置电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 使用陶瓷输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 启用)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
          2. 8.2.2.2.2 冗余过压保护
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPS53318 和 TPS53319 是两款具有集成 MOSFET 的 D-CAP 模式、8A 或 14A 同步转换器。这些器件旨在实现易用性、减少外部元件数量,以及适用于空间受限的电源系统。

这些器件采用精确的 1% 0.6V 基准电压和集成升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP 集成电路模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,规定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS548A28 和 TPS548A29 是两款较新的 15A 器件,专为数据中心应用而设计,采用更小的完全无铅封装。

器件信息
器件型号(3) 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS53318 DQP(LSON-CLIP、22) 6.00mm × 5.00mm
TPS53319
有关更多信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
请参阅器件比较表。
TPS53318 TPS53319 简化版应用简化版应用