ZHCS979G June   2012  – November 2025 TPS53318 , TPS53319

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
    7. 6.7 TPS53319 典型特性
    8. 6.8 TPS53318 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  5V LDO 和 VREG 启动
      2. 7.3.2  自适应导通时间 D-CAP™ 集成电路控制和频率选择
      3. 7.3.3  斜坡信号
      4. 7.3.4  自适应过零
      5. 7.3.5  输出放电控制
      6. 7.3.6  电源正常
      7. 7.3.7  电流检测、过流和短路保护
      8. 7.3.8  过压和欠压保护
      9. 7.3.9  冗余过压保护 (OVP)
      10. 7.3.10 UVLO 保护
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 小信号模型
      13. 7.3.13 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 使能、软启动和模式选择
      2. 7.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻负载运行
      3. 7.4.3 强制连续导通模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用大容量输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 禁用)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 第一步:选择操作模式和软启动时间
          2. 8.2.1.2.2 第二步:选择开关频率
          3. 8.2.1.2.3 第三步:选择电感器
          4. 8.2.1.2.4 第四步:选择一个或多个输出电容器
          5. 8.2.1.2.5 第五步:确定 R1 和 R2 的值
          6. 8.2.1.2.6 第六步:选择过流设置电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 使用陶瓷输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 启用)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
          2. 8.2.2.2.2 冗余过压保护
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

使能、软启动和模式选择

当 EN 引脚电压上升至高于使能阈值电压(通常为 1.3V)时,控制器将进入启动序列。内部 LDO 稳压器立即启动并在 VREG 引脚上稳压至 5V。控制器在第一个 250μs 期间校准连接到 RF 引脚的开关频率设置电阻。然后,控制器将开关频率代码存储在内部寄存器中。在此期间,MODE 引脚还会检测连接到该引脚的电阻,并决定软启动时间。此阶段中禁止开关。在第二个阶段,内部 DAC 开始将基准电压从 0V 斜升至 0.6V。根据 MODE 引脚设置,斜升时间从 0.7ms 到 5.6ms 不等。在启动期间,无论负载电流如何,输出电压都将保持平稳且恒定的斜升。

注: 使能电压不得比 VREG 高出 0.8V。
表 7-3 软启动和模式设置
模式选择操作软启动时间
(tSS) (ms)
RMODE (kΩ)
自动跳过下拉至 GND0.739
1.4100
2.8200
5.6475
强制 CCM(1)连接到 PGOOD0.739
1.4100
2.8200
5.6475
当 MODE 通过电阻器 RMODE 连接到 PGOOD 时,PGOOD 引脚变为高电平后,器件进入 FCCM 模式。

软启动周期开始后,MODE 引脚变为内部比较器的输入端,用于决定运行自动跳跃模式还是 FCCM 模式。如果 MODE 电压高于 1.3V,则转换器将进入 FCCM 模式。否则,转换器在轻负载条件下会以自动跳跃模式运行。通常情况下,当选择 FCCM 模式时,MODE 引脚通过 RMODE 电阻器连接到 PGOOD 引脚,因此在 PGOOD 变为高电平之前,转换器保持在自动跳跃模式。