ZHCS979G June   2012  – November 2025 TPS53318 , TPS53319

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
    7. 6.7 TPS53319 典型特性
    8. 6.8 TPS53318 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  5V LDO 和 VREG 启动
      2. 7.3.2  自适应导通时间 D-CAP™ 集成电路控制和频率选择
      3. 7.3.3  斜坡信号
      4. 7.3.4  自适应过零
      5. 7.3.5  输出放电控制
      6. 7.3.6  电源正常
      7. 7.3.7  电流检测、过流和短路保护
      8. 7.3.8  过压和欠压保护
      9. 7.3.9  冗余过压保护 (OVP)
      10. 7.3.10 UVLO 保护
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 小信号模型
      13. 7.3.13 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 使能、软启动和模式选择
      2. 7.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻负载运行
      3. 7.4.3 强制连续导通模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用大容量输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 禁用)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 第一步:选择操作模式和软启动时间
          2. 8.2.1.2.2 第二步:选择开关频率
          3. 8.2.1.2.3 第三步:选择电感器
          4. 8.2.1.2.4 第四步:选择一个或多个输出电容器
          5. 8.2.1.2.5 第五步:确定 R1 和 R2 的值
          6. 8.2.1.2.6 第六步:选择过流设置电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 使用陶瓷输出电容器的应用(冗余过压保护功能 (OVP) 启用)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 采用全陶瓷输出电容器的外部元件选择
          2. 8.2.2.2.2 冗余过压保护
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在推荐的自然通风条件下的温度范围内且 VVDD = 12V 的条件下测得(除非另有说明)
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流
VVIN VIN 引脚电源转换输入电压 1.5 22 V
VVDD 电源输入电压 4.5 25.0 V
IVIN(leak) VIN 引脚漏电流 VEN = 0V 1 µA
IVDD VDD 电源电流 TA = 25°C,无负载,VEN = 5V,VVFB = 0.630V 420 590 µA
IVDDSDN VDD 关断电流 TA = 25°C,无负载,VEN = 0V 122 µA
内部基准电压
VVFB VFB 稳压电压 CCM 条件(1) 0.600 V
VVFB VFB 稳压电压 TA = 25°C 0.597 0.600 0.603 V
0°C ≤ TA ≤ 85°C 0.5952 0.600 0.6048
–40°C ≤ TA ≤ 85°C 0.594 0.600 0.606
IVFB VFB 输入电流 VVFB = 0.630V,TA = 25°C 0.01 0.20 µA
LDO 输出
VVREG LDO 输出电压 0mA ≤ IVREG ≤ 30mA 4.77 5.00 5.36 V
IVREG LDO 输出电流(1) LDO 允许的最大电流 30 mA
VDO 低压降电压 VVDD = 4.5V,IVREG = 30mA 250 mV
自举开关
VFBST 正向电压 VVREG-VBST,IF = 10mA,TA = 25°C 0.1 0.2 V
IVBSTLK VBST 漏电流 VVBST = 23V,VSW = 17V,TA = 25°C 0.01 1.50 µA
占空比和频率控制
tOFF(min) 最短关断时间 TA = 25°C 150 260 400 ns
tON(min) 最短导通时间 VIN = 17V,VOUT = 0.6V,fSW = 1MHz,
TA = 25°C(1)
35 ns
软启动时间
tSS 从 VOUT = 0V 到 VOUT 的 95%
的内部软启动时间
RMODE = 39kΩ 0.7 ms
RMODE = 100kΩ 1.4
RMODE = 200kΩ 2.8
RMODE = 470kΩ 5.6
输出电压放电
IDSCHG 输出电压放电电流 VEN = 0V、VSW = 0.5V 5.0 6.6 9.0 mA
电源正常
VTHPG PG 阈值 从低侧触发 PG 输入 92.5% 95.0% 98.5%
从高侧触发 PG 输入 107.5% 110.0% 112.5%
PG 迟滞 2.5% 5.0% 7.5%
RPG PG 晶体管导通电阻 15 30 60 Ω
tPGDEL PG 延迟 PG 输入的延迟 0.8 1 1.2 ms
逻辑阈值和设置条件
VEN EN 电压 启用 1.0 1.3 1.6 V
禁用 0.8 1.0 1.2
IEN EN 输入电流 VEN = 5V 1.0 µA
fSW 开关频率 RRF = 0Ω,连接到 GND,TA = 25°C(2) 200 250 300 kHz
RRF = 187kΩ,连接到 GND,TA = 25°C(2) 250 300 350
RRF = 619kΩ,连接到 GND,TA = 25°C(2) 350 400 450
RRF = 开路,TA = 25°C(2) 450 500 550
RRF = 866kΩ,连接到 VREG,TA = 25°C(2) 540 600 660
RRF = 309kΩ,连接到 VREG,TA = 25°C(2) 670 750 820
RRF = 124kΩ,连接到 VREG,TA = 25°C(2) 770 850 930
RRF = 0Ω,连接到 VREG,TA = 25°C(2) 880 970 1070
保护:电流检测
ITRIP TRIP 源电流 VTRIP = 1V,TA = 25°C 10 µA
TCITRIP TRIP 电流温度系数 基于 25°C(2) 3000 ppm/°C
VTRIP 电流限制阈值设置范围 TPS53318 VTRIP-GND 0.4 1.5 V
TPS53319 2.4
VOCL 电流限制阈值 VTRIP = 1.2V 37.5 mV
VTRIP = 0.4V 12.5
VOCLN 负电流限制阈值 VTRIP = 1.2V -37.5 mV
VTRIP = 0.4V -12.5
IOCP 谷值电流限制阈值 RTRIP = 66.5kΩ,0°C ≤ TA ≤ 125°C 4.6 5.4 6.3 A
RTRIP = 66.5kΩ,-40°C ≤ TA ≤ 125°C 4.4 5.4 6.3
VAZCADJ 自动过零可调范围 正 3 15 mV
负 -15 -3
保护:UVP 和 OVP
VOVP OVP 跳变阈值 OVP 检测 115% 120% 125%
tOVPDEL OVP 传播延迟 具有 50mV 过驱的 VFB 延迟 1 µs
VUVP 输出 UVP 跳变阈值 UVP 检测 65% 70% 75%
tUVPDEL 输出 UVP 传播延迟 0.8 1.0 1.2 ms
tUVPEN 输出 UVP 启用延迟 从启用到 UVP 可用 1.5 2.3 3.0 ms
UVLO
VUVVREG VREG UVLO 阈值 唤醒 4.00 4.20 4.33 V
迟滞 0.25
保护:UVP 和 OVP
VOVP OVP 跳变阈值 OVP 检测 115% 120% 125%
tOVPDEL OVP 传播延迟 具有 50mV 过驱的 VFB 延迟 1 µs
VUVP 输出 UVP 跳变阈值 UVP 检测 65% 70% 75%
tUVPDEL 输出 UVP 传播延迟 0.8 1.0 1.2 ms
tUVPEN 输出 UVP 启用延迟 从启用到 UVP 可用 1.5 2.3 3.0 ms
UVLO
VUVVREG VREG UVLO 阈值 唤醒 4.00 4.20 4.33 V
迟滞 0.25
热关 断
TSDN 热关断阈值 关断温度(2) 145 °C
迟滞(2) 10
根据设计确定。未经生产测试。
未经生产测试。测试条件为 VIN = 12V、VOUT = 1.2V、IOUT = 5A,使用图 8-12 中显示的应用电路。