本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
这款 5.3mΩ、SON 5mm × 6mm、40V NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 7.7 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 2.4 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 7.5 | mΩ |
VGS = 10V | 5.3 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.9 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD18504Q5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 卷带包装 |
CSD18504Q5AT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 50 | A |
持续漏极电流(受器件限制),TC = 25°C 时测得 | 75 | ||
持续漏极电流(1) | 15 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 275 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 77 | ||
TJ、 Tstg | 工作结温和 贮存温度范围 | -55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 43A,L = 0.1mH,RG = 25Ω | 92 | mJ |
![]() |
![]() |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATIC CHARACTERISTICS | |||||||
BVDSS | Drain-to-Source Voltage | VGS = 0V, ID = 250μA | 40 | V | |||
IDSS | Drain-to-Source Leakage Current | VGS = 0V, VDS = 32V | 1 | μA | |||
IGSS | Gate-to-Source Leakage Current | VDS = 0V, VGS = 20V | 100 | nA | |||
VGS(th) | Gate-to-Source Threshold Voltage | VDS = VGS, ID = 250μA | 1.5 | 1.9 | 2.4 | V | |
RDS(on) | Drain-to-Source On-Resistance | VGS = 4.5V, ID = 17A | 7.5 | 9.8 | mΩ | ||
VGS = 10V, ID = 17A | 5.3 | 6.6 | mΩ | ||||
gfs | Transconductance | VDS = 20V, ID = 17A | 71 | S | |||
DYNAMIC CHARACTERISTICS | |||||||
Ciss | Input Capacitance | VGS = 0V, VDS = 20V, ƒ = 1MHz | 1380 | 1656 | pF | ||
Coss | Output Capacitance | 310 | 372 | pF | |||
Crss | Reverse Transfer Capacitance | 8 | 9.6 | pF | |||
RG | Series Gate Resistance | 1.4 | 2.8 | Ω | |||
Qg | Gate Charge Total (4.5V) | VDS = 20V, ID = 17A | 7.7 | 9.2 | nC | ||
Qg | Gate Charge Total (10V) | 16 | 19 | ||||
Qgd | Gate Charge Gate-to-Drain | 2.4 | nC | ||||
Qgs | Gate Charge Gate-to-Source | 3.2 | nC | ||||
Qg(th) | Gate Charge at Vth | 2.2 | nC | ||||
Qoss | Output Charge | VDS = 20V, VGS = 0V | 21 | nC | |||
td(on) | Turn On Delay Time | VDS =
20V, VGS = 10V, IDS = 17A, RG = 0Ω | 3.2 | ns | |||
tr | Rise Time | 6.8 | ns | ||||
td(off) | Turn Off Delay Time | 12 | ns | ||||
tf | Fall Time | 2 | ns | ||||
DIODE CHARACTERISTICS | |||||||
VSD | Diode Forward Voltage | ISD = 17A, VGS = 0V | 0.8 | 1 | V | ||
Qrr | Reverse Recovery Charge | VDS=
20V, IF = 17A, di/dt = 300A/μs | 39 | nC | |||
trr | Reverse Recovery Time | 28 | ns |
THERMAL METRIC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJC | Junction-to-Case Thermal Resistance(1) | 2.0 | °C/W | ||
RθJA | Junction-to-Ambient Thermal Resistance(1)(2) | 50 |
![]() | Max RθJA = 50°C/W when
mounted on 1 inch2 (6.45cm2) of 2oz. (0.071mm thick) Cu. | ![]() | Max RθJA = 125°C/W when mounted
on a minimum pad area of 2oz. (0.071mm thick) Cu. |