ZHCS916L March   2009  – July 2024 TMP112 , TMP112D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性 (TMP112A/B/N)
    9. 6.9 典型特性 (TMP112Dx)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 数字温度输出
      2. 7.3.2 串行接口
        1. 7.3.2.1 总线概述
        2. 7.3.2.2 串行总线地址
        3. 7.3.2.3 写入和读取操作
        4. 7.3.2.4 目标模式运行
          1. 7.3.2.4.1 目标接收器模式
          2. 7.3.2.4.2 目标发送器模式
        5. 7.3.2.5 SMBus 警报功能
        6. 7.3.2.6 常规调用
        7. 7.3.2.7 高速 (Hs) 模式
        8. 7.3.2.8 超时功能
        9. 7.3.2.9 时序图
          1. 7.3.2.9.1 两线制时序图
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 连续转换模式
      2. 7.4.2 扩展模式 (EM)
      3. 7.4.3 单稳态/转换就绪模式 (OS)
      4. 7.4.4 恒温模式 (TM)
        1. 7.4.4.1 比较器模式 (TM = 0)
        2. 7.4.4.2 中断模式 (TM = 1)
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 指针寄存器
      2. 7.5.2 温度寄存器
      3. 7.5.3 配置寄存器
        1. 7.5.3.1 关断模式 (SD)
        2. 7.5.3.2 恒温模式 (TM)
        3. 7.5.3.3 极性 (POL)
        4. 7.5.3.4 故障队列 (F1/F0)
        5. 7.5.3.5 转换器分辨率(R1 和 R0)
        6. 7.5.3.6 单稳态模式 (OS)
        7. 7.5.3.7 扩展模式 (EM)
        8. 7.5.3.8 警报 (AL)
      4. 7.5.4 上限和下限寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电源相关建议
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局示例

TMP112 TMP112D 布局示例(SOT563-6 封装)图 8-5 布局示例(SOT563-6 封装)

对于 TMP112 X2SON 封装,需要考虑一些特殊注意事项。这些注意事项源于以电气方式连接到地址或警报(具体取决于地址和警报变体器件目标地址 中所示的可订购产品)的中心焊盘,以及封装和焊盘的尺寸。使用地址选件时,可以在同一层用迹线将中心焊盘直接连接到用于设置器件地址的 4 个边缘引脚之一,如图 8-6 所示。

TMP112 TMP112D ADD0 引脚布局示例(X2SON-5 封装)图 8-6 ADD0 引脚布局示例(X2SON-5 封装)

使用器件的 ALERT 引脚时,可以在引脚 1 和 5 或引脚 2 和 4 之间布放 4mil 布线。此信号可被路由到焊盘之间,或通过中心焊盘内的过孔路由到其他层上,如图 8-7 所示。如下文所述,这两种方法都存在限制因素,必须加以考虑。最终,根据电路板制造工艺规格选择其中一种方法:

  • 方法 1(路由到焊盘之间):引入布线间隙和布线宽度限制。由于焊盘之间的最大间距为 0.26mm (10.2mil),假设布线宽度为 0.1mm (4mil),会将最小间隙限制为 0.08mm (3.15mil)。
  • 方法 2(通过过孔路由到其他层上):对于用户应用具有特殊优势。例如,最小布线间隙和布线宽度更高,但需要在中心焊盘上有一个特定尺寸的过孔。过孔直径必须小于 0.305mm (13.78mil),才能使过孔小于中心焊盘,并且可以假定最小钻孔直径为 0.1mm (4mil),以避免制造问题。在这种情况下,要求孔环宽度最小规格为 0.125mm (5mil)。孔环宽度 (mm) = (0.305-0.1)/2。
TMP112 TMP112D ALERT 引脚布局示例(X2SON-5封装)图 8-7 ALERT 引脚布局示例(X2SON-5封装).