ZHCS525I January   2007  – November 2025 LM25576

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议的运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高压启动稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断和待机模式
      2. 6.4.2 振荡器和同步功能
      3. 6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.4.4 RAMP 生成器
      5. 6.4.5 最大占空比和输入压降电压
      6. 6.4.6 电流限值
      7. 6.4.7 软启动
      8. 6.4.8 升压引脚
      9. 6.4.9 过热保护
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 降低偏置功率耗散
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 适用于高频 (1MHz) 应用的典型原理图
      2. 7.2.2 降压和升压(反相)应用的典型原理图
      3. 7.2.3 设计要求
        1. 7.2.3.1  R3 (R)T
        2. 7.2.3.2  L1
        3. 7.2.3.3  C3 (CRAMP)
        4. 7.2.3.4  C9、C10
        5. 7.2.3.5  D1
        6. 7.2.3.6  C1, C2
        7. 7.2.3.7  C8
        8. 7.2.3.8  C7
        9. 7.2.3.9  C4
        10. 7.2.3.10 R5、R6
        11. 7.2.3.11 R1、R2、C12
        12. 7.2.3.12 R7、C11
        13. 7.2.3.13 R4、C5、C6
      4. 7.2.4 详细设计过程
        1. 7.2.4.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
      5. 7.2.5 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 布局
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散
      4. 7.4.4 散热注意事项
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

R4、C5、C6

这些元件可配置误差放大器增益特性,以实现稳定的整体环路增益。电流模式控制的一个优势是能够仅通过两个反馈元件 R4 及 C5 闭合环路。总环路增益为调制器增益与误差放大器增益的乘积。LM25576 的直流调制器增益如下:

方程式 13. DC Gain(MOD) = Gm(MOD) x RLOAD = 2 x RLOAD

调制器的主低频极点由负载电阻 (RLOAD) 和输出电容 (COUT) 决定。该极点的转角频率为:

方程式 14. fp(MOD) = 1 / (2π RLOAD COUT)

如果 RLOAD = 5Ω 且 COUT = 177µF,则 fp(MOD) = 180Hz

直流 Gain(MOD) = 2 × 5 = 10 = 20dB

对于功能框图的设计示例,已实际测出调制器增益与频率的关系,如图 7-5 所示。

LM25576 调制器的增益和相位,RLOAD = 5 Ω 并且 COUT = 177µF图 7-5 调制器的增益和相位,RLOAD = 5 Ω 并且 COUT = 177µF

元件 R4 和 C5 将误差放大器配置为 II 型配置,该结构包含 1 个直流极点和 1 个零点,零点频率 fZ = 1 / (2πR4C5)。误差放大器零点会抵消调制器极点,从而在环路增益的交叉频率处留下单极点响应。交叉频率处的单极点响应能够提供 90 度相位裕度,从而确保环路非常稳定。

在设计示例中,选择 20kHz 的目标环路带宽(交叉频率)。所选补偿网络零点 (fZ) 必须至少比目标交叉频率小一个数量级。这将 R4 和 C5 的乘积限制为使所需补偿网络零点 1 / (2π R4 C5) 小于 2kHz。增大 R4,同时按比例减小 C5,会增加误差放大器增益。相反,减小 R4 同时按比例增大 C5,会降低误差放大器增益。在设计示例中,为 0.01µF 选择了 C5,为 49.9kΩ 选择了 R4。这些值将补偿网络零点配置成 320Hz。频率大于 fZ 时,误差放大器增益为:R4/R5,约为 10 (20dB)。

LM25576 误差放大器增益与相位图 7-6 误差放大器增益与相位

可以将整个环路预测为调制器增益与误差放大器增益之和(以 dB 为单位)。

LM25576 总体环路增益与相位图 7-7 总体环路增益与相位

如果有可用的网络分析器,则可以测量调制器增益,并可以针对所需的环路传递函数配置误差放大器增益。如果没有可用的网络分析器,则可以按照给定的指南设计误差放大器补偿元件。可以执行阶跃负载瞬态测试,验证可接受的性能。阶跃负载目标是具有阻尼响应的最小过冲。可以将 C6 添加到补偿网络中,以降低误差放大器的噪声敏感性。C6 的值必须足够小,因为添加该电容器会在误差放大器传递函数中增加一个极点。此极点必须远远超过环路交叉频率。C6 引入极点的近似频率为:fp2 = fz x C5 / C6。