ZHCS375E November 2011 – December 2015 TPS43340-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS43340-Q1 是一款四路轨电源,特有两个栅极驱动电流为 0.6A 的同步降压控制器、一个同步 2A 降压转换器以及一个具有低静态电流的 300mA LDO。该器件专为包括 MCU 和 DSP(分别直接通过汽车电池供电)在内的整个系统供电,输入电压最高为 40V。该器件 在 降压稳压器控制器的栅极驱动输出上集成了短路和过流保护功能,并且可在稳压器输出接地短路时单独为每个降压稳压器电源施加电流折返控制。每个输出电源包含一个软启动以确保最初加电时这些经稳压的输出不受电流限制的影响。加电时执行的复位延迟使得 Buck1,Buck2,Buck3 和线性稳压器的输出达到稳定调节。一个外部电容器将延迟设定为 300ms 的最大范围。每个电源输出具有可根据外部电阻器网络设置进行调节的输出电压。根据使能和禁用控制或者软启动,此器件可在输出电源轨加电和断电期间进行排序控制。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS43340-Q1 | HTQFP (48) | 7.00mm x 7.00mm |