ZHCS227I June 2011 – November 2025 LP2951-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 2.0 | 30 | V | |
| VEN | 使能电压 | 0 | 30 | ||
| VOUT | 输出电压 | 1.2 | 30 | ||
| IL | 输出电流 | 0 | 100 | mA | |
| COUT | 输出电容器(1) | 1 | 2.2 | 100 | µF |
| COUT ESR | 输出电容器 ESR(旧芯片) | 30m | 5 | Ω | |
| 输出电容器 ESR(新芯片)(3) | 0 | 2 | |||
| CIN | 输入电容器 | 1 | µF | ||
| CFF | 前馈电容器(可选(2),仅适用于可调器件) | 10 | pF | ||
| IFB_DIVIDER | 反馈分压器电流(2)(仅适用于可调器件) | 12 | µA | ||
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |