ZHCS227I June 2011 – November 2025 LP2951-Q1
PRODUCTION DATA
稳压器控制环路依赖输出电容器的 ESR 提供一个零点,以添加相位裕度,确保稳压器的无条件稳定性。这一条件要求闭环增益在开环响应上截取的区域是开环增益以 20dB/十倍频的速率滚降的区域。此滚降特性确保在单位增益时的相位始终小于 180°(相位裕度大于 0°)。因此,必须设定 ESR 的范围。
此 ESR 范围的上限是通过以下事实确定的:ESR 过高可能会导致零点出现过早,从而导致增益滚降太慢。如此一来,在单位增益之前就会出现第三个极点,并引入足够的相移,导致不稳定。这种相移通常会将最大 ESR 限制为约 5Ω。
相反,ESR 范围的下限与这样一个事实有关:ESR 过低会将零点移到单位增益之后,使得在单位增益时的增益滚降速率变为 40dB/十倍频,从而引起超过 180° 的相移。通常将最低 ESR 限制在约 20mΩ 至 30mΩ 之间。