ZHCS227I June 2011 – November 2025 LP2951-Q1
PRODUCTION DATA
反向电流过大可能会损坏此器件。反向电流流经导通晶体管的固有体二极管,而不是正常的传导通道。如果幅度较大,该电流会降低器件的长期可靠性。
本节概述了会发生反向电流的条件,所有这些条件都可能超过 VOUT ≤ VIN + 0.3V 的绝对最大额定值。
如果应用中需要反向电流,请使用外部保护来保护器件。器件中的反向电流不受限制,因此如果预计反向电压工作范围会延长,则需要外部限制。
图 7-1 展示了保护器件的一种方法。