ZHCS227I June 2011 – November 2025 LP2951-Q1
PRODUCTION DATA
在 OUT 引脚和 FB 引脚之间连接前馈电容器 (CFF)。CFF 可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能。可以使用更高的电容 CFF;但是,启动时间会增加。有关 CFF 权衡的详细说明,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用手册。
如图 7-3 所示,不良的布局做法以及在 FB 引脚上使用长布线会导致形成寄生电容器 (CFB)。
CFB 以及反馈电阻器 R1 和 R2 可能会导致在环路增益的传递函数中形成一个未补偿的极点。当 CFB 值只有 6pF 时,可能会导致由方程式 8 给出的寄生极点频率处于 LDO 带宽范围内并导致不稳定。
添加前馈电容器 (CFF),如图 7-4 所示,会在环路增益传递函数中产生零点,以补偿 CFB 产生的寄生极点。方程式 9 和方程式 10 用于计算极点和零点频率。
要让 fP 等于 fZ,同时极点消除,应根据 CFB 的值以及应用中使用的反馈电阻器确定 CFF 值。或者,如果选择前馈电容器以使 CFF ≫ CFB,则方程式 9 和方程式 10 中极点频率和零点频率的关系如下:
在大多数应用中,尤其是产生 3.3V 或 5V VOUT 的应用中,该比率不是很大。这意味着频率彼此接近,因而寄生极点会得到补偿。即使 VOUT 值较大(此比率高达 20),100pF ≤ CFF ≤ 10nF 范围内的 CFF 值通常也有助于防止反馈节点上的寄生电容器造成的不稳定。