ZHCS193C September   2011  – October 2025 ISO7231C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热特性
    5. 4.5  功率等级
    6. 4.6  绝缘规格
    7. 4.7  安全相关认证
    8. 4.8  安全限值
    9. 4.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    10. 4.10 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    11. 4.11 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    12. 4.12 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 4.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 4.14 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    15. 4.15 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    16. 4.16 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    17. 4.17 典型特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件 I/O 原理图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 绝缘特性曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 材料
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议运行条件

最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(2),VCC1,VCC2 3.15 5.5 V
IOH 高电平输出电流 -4 mA
IOL 低电平输出电流 4 mA
tui 输入脉冲宽度 40 ns
1/tui 信令速率 0 30(1) 25 Mbps
VIH 高电平输入电压(在所有器件上均为 EN) 2 VCC V
VIL 低电平输入电压(在所有器件上均为 EN) 0 0.8
TA 自然通风条件下的工作温度 -40 125 °C
H 符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 认证要求的外部磁场强度抗扰度 1000 A/m
理想条件下 25°C 信令速率的典型值。
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。
对于 3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 的额定范围为 3.15V 至 3.6V。