ZHCS193C September   2011  – October 2025 ISO7231C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热特性
    5. 4.5  功率等级
    6. 4.6  绝缘规格
    7. 4.7  安全相关认证
    8. 4.8  安全限值
    9. 4.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    10. 4.10 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    11. 4.11 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    12. 4.12 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 4.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 4.14 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    15. 4.15 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    16. 4.16 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    17. 4.17 典型特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件 I/O 原理图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 绝缘特性曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 材料
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行

在建议运行条件下(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流
ICC1 ISO7231C-Q1 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,
EN1 接 3V,EN2 接 3V
6.5 11 mA
25Mbps 11 17
ICC2 ISO7231C-Q1 静态 VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,
EN1 接 3V,EN2 接 3V
13 20 mA
25Mbps 17.5 27
电气特性
IOFF 睡眠模式输出电流 “EN 为 0V,单通道” 0 μA
VOH 高电平输出电压 IOH = –4mA,请参阅图 5-1 VCC – 0.8 V
IOH= –20μA,请参阅图 5-1 VCC – 0.1
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA,请参阅图 5-1 0.4 V
IOL = 20μA,请参阅图 5-1 0.1
VI(HYS) 输入电压迟滞 150 mV
IIH 高电平输入电流 IN 从 0V 到 VCC 10 μA
IIL 低电平输入电流 -10
CI 接地输入电容 IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz 2 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 VI = VCC 或 0V,请参阅图 5-4 25 50 kV/μs
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。
对于 3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 的额定范围为 3.15V 至 3.6V。