ZHCS044D March   2011  – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 开漏输出(TLV3011-Q1 和 TLV3011B-Q1)
      2. 7.4.2 推挽输出(TLV3012-Q1 和 TLV3012B-Q1)
      3. 7.4.3 电压基准
      4. 7.4.4 内部迟滞
      5. 7.4.5 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 失效防护输入
      6. 7.4.6 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 上电复位
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 添加外部迟滞
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 欠压检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 上电复位
      2. 8.3.2 张弛振荡器
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TLV3011-Q1 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-Q1 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 5μA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1“B”版本添加了上电复位 (POR)、失效防护输入、1.65V 的较低最小电源电压和 3.1μA 的最大静态电流。

该系列采用微型 SOT23-6 和 SC-70 两种封装,前者可实现节省空间的设计,后者可进一步节省电路板面积。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(2)
TLV3011A-Q1、TLV3012A-Q1、TLV3011B-Q1、TLV3012B-Q1DBV(SOT-23,6)2.9mm × 2.8mm
DCK(SC-70,6)

2mm × 2.1mm

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLV3011-Q1 TLV3012-Q1 TLV3011B-Q1 TLV3012B-Q1 TLV3012B-Q1 基准电压分布TLV3012B-Q1 基准电压分布
TLV3011-Q1 TLV3012-Q1 TLV3011B-Q1 TLV3012B-Q1 TLV3012B-Q1 基准电压与温度间的关系TLV3012B-Q1 基准电压与温度间的关系