ZHCAGD5 October 2026 DS90UB926Q-Q1 , DS90UB927Q-Q1
FPD-Link 的 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 支持的 PCLK 范围为 5 MHz ≤ PCLK < 15 MHz(LFMODE = 1)以及 15 MHz ≤ PCLK ≤ 85 MHz(LFMODE = 0)。这对应 155 Mbps 至 2.635 Gbps 的应用有效负载速率,以及 525 Mbps 至 2.975 Gbps 的实际正向线速率。正向链路采用 NRZ 编码,Nyquist frequency 为线速率的一半,即 262.5 MHz 至 1.4875 GHz。
在面向车载大灯及地面投影时等动画显示时,可以通过DS90UB926Q-Q1和DS90UB927Q-Q1器件将SoC的数据进行加串和解串,并成功传输。
| SoC / GPU | → | DS90UB927Q-Q1 | → | FPD-Link III | → | DS90UB926Q-Q1 | → | TCON / Display |
| PCLK 范围 | DS90UB927Q-Q1 | DS90UB926Q-Q1 | 设计结论 |
|---|---|---|---|
| 5 MHz ≤ PCLK < 15 MHz | LFMODE = 1 | LFMODE = High | 必须使用 Low-Frequency Mode |
| 15 MHz ≤ PCLK ≤ 85 MHz | LFMODE = 0 | LFMODE = Low | 使用默认高频配置 |