ZHCAGC6
August 2026
AM625
1
摘要
商标
1
引言
1.1
TI PRU介绍
1.2
高速串口应用背景与工业需求
1.3
12Mbps高速串口技术挑战
2
基于PRU的高速串口通信系统设计与实现
2.1
串口底层物理层设计
2.2
PRU软件利用PEFIF接口实现多路高速串口
2.3
串口ARM Linux侧应用层驱动设计
3
高速串口实验验证
3.1
高速PRU串口裸机实验
3.2
基于Linux应用高速PRU串口
4
总结
5
参考文献
2
基于PRU的高速串口通信系统设计与实现