ZHCAG98 August 2026 TPS54561
TPS54561 是一款 60V、5A 集成高侧 MOSFET 的降压稳压器。该器件可承受符合 ISO 7637 标准、高达 65V 的负载突变脉冲。器件采用电流模式控制,可减少输出电容并简化外部频率补偿。低纹波脉冲跳跃模式可将空载供电电流降至 152μA。当使能引脚拉低时,关断供电电流降至 2μA。器件内部集成了锁相环(PLL),连接至 RT/CLK 引脚,可将功率开关导通与外部时钟信号的下降沿同步。该器件具备 UVLO、逐周期电流限制、频率折返及热关断保护功能。本器件广泛应用于 12V、24V 及 48V 的工业、汽车和通信电源系统,如 RRU、路由器等。官网还提供 Webench 设计工具以辅助设计。[1]
图 1-1 TPS54561 模块框图以下几点需要注意: