ZHCAG95 October   2026 TAS5815

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1D类功放过流保护原理介绍
  4. 2常规OC问题分析以及解决方案
    1. 2.1 软件配置
    2. 2.2 硬件配置
  5. 3假 OC 问题分析以及解决方案
  6. 4小结
  7. 5参考文献

D类功放过流保护原理介绍

首先简单介绍下D类功放过流保护机理,在D类功放的半桥输出级中,MOSFET(M1)导通时其漏源极 (Vds) 之间等效为一个小电阻 Rdson,流过的电感电流会在其两端产生压降。内部比较器持续监测该压降,一旦超过预设阈值,即判定发生过流并立即关断M1/M2的PWM驱动,从而保护器件。这个保护机制与常规的开关电源相似,整个方案无需外接采样电阻,直接复用MOS管自身作为传感元件,兼具低损耗与结构简洁的优点。同时,一般高侧管M1的采样借助BST自举电容提供悬浮参考电位得以实现,为避免PWM切换瞬间的电流尖峰造成误触发,电路还设有短暂的消隐时间窗口。

 D类功放半桥输出级框图 图 1-1 D类功放半桥输出级框图