ZHCAG91 October   2026 BQ76907-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ76907 的被动均衡机制
    1. 2.1 均衡电流路径
    2. 2.2 均衡电流
    3. 2.3 均衡时间估算
  6. 3超级电容系统的特殊性
    1. 3.1 ESR与电压恢复效应
    2. 3.2 对均衡策略的影响
  7. 4均衡方案设计
  8. 5参考算法的实现以及示例
    1. 5.1 算法流程和伪代码
    2. 5.2 设计示例
  9. 6总结
  10. 7参考文档

摘要

BQ76907-Q1 是一款 2S–7S 低功耗电池监控与保护器件,数据手册中已将超级电容列为支持对象之一。器件支持由主机发起和控制的被动均衡,可采用集成旁路路径或外部均衡 FET 实现。对于需要更高均衡电流的系统,明确建议使用外部 FET 均衡电路。

本文面向一种5 串超级电容 backup power 备电系统:系统由车载 12 V 经 Buck-Boost 提供稳定 12 V 充电电源,并采用外部电阻加 MOSFET 的被动均衡方案。本文重点讨论如何更好地实现全部通道在被动均衡架构下的最优方案。