ZHCAG89 October   2026 AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于AWR2x44x系列的实时校准和监测
    1. 2.1 AWR2944P OOB示例运行时校准 和监测实现
      1. 2.1.1 API及相关含义
      2. 2.1.2 AWR2x44P 实时校准和监测流程
    2. 2.2 校准和监测的耗时
      1. 2.2.1 FTTI解释
      2. 2.2.2 运行时校准耗时
      3. 2.2.3 模拟部分监测耗时
      4. 2.2.4 数字部分监测耗时
      5. 2.2.5 其它软件耗时
    3. 2.3 监测功能执行顺序
    4. 2.4 监测项对干扰的影响
    5. 2.5 参数设置时的注意事项
    6. 2.6 计算的示例
      1. 2.6.1 校准耗时设置的示例
      2. 2.6.2 监测+校准耗时设置的示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

摘要

AWR2x44x系列SoC专为ADAS毫米波雷达设计,面对温度漂移、器件老化及电磁干扰等挑战,系统引入了运行时校准与实时监测机制。运行时校准可动态补偿射频链路偏差,确保雷达在-40℃至140℃范围内稳定工作;监测模块基于内置自检(BIST)持续跟踪关键指标,异常时及时告警。本文结合AWR2944P OOB 示例,介绍相关API配置方法、耗时计算示例及参数设置注意事项,为雷达系统的可靠性设计提供参考。