ZHCAG89 October 2026 AWR2944 , AWR2944P
波形配置为DDMA,使用2Tx,4Rx,3个profile,CLPC模式,frame为50ms,chirp周期为:66us,chirp number为384, CALIB_MON_TIME_UNIT为2,使能全部校准项但是监测项不使能:
Duty cycle = 66us*384/50ms = 50.68%
Idle time per frame = 50ms – 66us*384 = 24.65ms
Idle time available per frame = 24.65ms – 100us = 23.65ms
使能所有 运行时校准项。
根据 图 2-1 运行时校准耗时可得:
150 + 300 + 30 + 600 + (720 × 2 × 3) + 30 + 700 × 2 + 60 =6890 us
图 2-4 其它软件耗时:
20 + 600 + 300 + (50000 × 2/8) = 13420us
每个FTTI的总耗时:运行时校准耗时+ 其它软件耗时:
6890us + 13420us = 20.31ms
分析:总的可用校准时间:23.65*2 = 47.3ms>20.31ms,同时CALIB_MON_TIME_UNIT对应的实际时间为100ms符合40~250ms要求。所以此配置可以生效。因为校准周期需要满足1s的需求,所以CALIB_MON_TIME_UNIT需要设置为10。