ZHCAG84 June   2026 TPS7B7702-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TPS7B7702简介
  4. 2Vsense波形
  5. 3反向过流保护
  6. 4结论
  7. 5参考文献

Vsense波形

实际应用中,该器件的Vsense脚可以用来检测流过LDO的电流,如果不需要这个功能的时候,客户往往会悬空以简化设计。而出现问题的时候,因为该管脚又可以表征故障故障类型,为了定位问题,客户又会去测量该管脚的电压来判断出现了什么样的故障。

当该管脚悬空时,在上电时候会看到Vsense电压发生了震荡。这个现象是正常的,手册中提到该管脚需要对地接1uF来实现频率补偿,也就说,该电流检测电路需要外接电容才能够保证它的输出稳定,并且工作在带宽范围内。这边看到的震荡是正弦波的震荡,是环路不够稳定导致的。即使SENSE_EN和SENSE_SEL都被拉低了,电流检测功能被禁用,Vsense管脚不外接电容的话,它还是可能会出现震荡,所以这个时候不能用它来判断此时出现的故障。但该震荡不会影响器件的可靠性,只要管脚电压都在推荐的电压范围内。

 启机波形 图 2-1 启机波形
 启机波形放大 图 2-2 启机波形放大