ZHCAG84 June   2026 TPS7B7702-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1TPS7B7702简介
  4. 2Vsense波形
  5. 3反向过流保护
  6. 4结论
  7. 5参考文献

TPS7B7702简介

TPS7B7702-Q1是一款支持宽输入电压(4.5-40V)的天线LDO,它可以直接接在输入12V电池上(满足冷启动以及抛负载等带来的波动电压范围),常常通过同轴电缆为诸如有源天线的低噪声放大器等负载提供稳定的电压输出。它具有很好的诊断和保护的特性,通过sense管脚和Error管脚来表征输出短路,输出到电池短路,过热, 反向保护等故障。它的sense管脚通过镜像电流源的方式还可以表征实际流过的电流,从而可以帮助客户节省外部的采样电阻,并且不影响LDO的dropout电压。 如下是典型的应用电路。

 TPS7B7702-Q1典型应用框图 图 1-1 TPS7B7702-Q1典型应用框图

在实际进行电路设计时候,参考手册对应章节,还有一些需要注意的点

  1. 对于输入电容,手册中建议用10uF标称值,并没有给出最小的有效容值。输入电容是为了防止在负载跳变等情况下,输出电压发生跌落从而触发欠压保护。一般来说,输入电源阻抗大于0.5ohm时候,就需要加输入电容了。对于像7702这种双通道的LDO来说,当其中一个通道输出对地短路时候,输入电容能量会被瞬时抽一下,导致一个瞬态跌落,这个可能会触发另一个通道的反向过流保护,从而影响另一个通道的正常工作。考虑到这种情况,大一些的输入电容会更好一些。
  2. 双路LDO也可以并在一起使用,从而提高电流能力。TI有一个参考设计TIDA050096可以供参考。该器件也可以单路使用,对应的EN悬空即可,管脚内部内部有下拉。不用的管脚悬空或者接地都可以,比较推荐接地,可以提升芯片的散热。
  3. 在该器件的EVM里面,输出有放磁珠,类似于上图。该磁珠不是必须的,它原先主要是用来模拟感性钳位特性。当然加在上面也没有问题,相当于增加了一级LC的滤波电路。