ZHCAG82 July 2026 DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
FPD-Link Des CSI-2输出支持同步和非同步聚合模式,由于车载360环视系统需要四路环视摄像头数据保持同步,因此FPD-Link Des CSI输出需要使用同步聚合模式。但当FPD-Link Des CSI-2输出采用同步聚合模式时,具有当某路摄像头工作异常,FPD-Link Des会暂停输出的痛点。本文详细分析各种车载360环视系统场景,给出满足车载360环视系统显示需求的不同应用场景的系统解决方案。