ZHCAG82 July 2026 DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
FPD-Link Des CSI输出支持两种聚合模式:同步模式以及非同步模式。为保持四路环视摄像头数据同步输出,车载360环视系统中FPD-Link Des CSI输出通常采用同步聚合模式,但当FPD-Link Des使用同步聚合模式并发生某路摄像头工作异常时,FPD-Link Des CSI端口会停止输出导致系统黑屏,如 图 3-1。为保证当某路摄像头工作异常时,其他摄像头仍正常显示,通常需要经历以下操作。针对不同应用场景,解决方案会有所不同,更详细操作请参考下文。
图 3-1 发生输入摄像头异常时FPD-Link Des同步聚合模式CSI输出限制