ZHCAG24 December   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2LFU 的构建块
  5. 3建议设计的详细信息
    1. 3.1 闪存组组织
    2. 3.2 影响性能的 LFU 概念和因素
    3. 3.3 LFU 的硬件支持
      1. 3.3.1 A/B 可交换闪存存储体
      2. 3.3.2 中断向量表交换
  6. 4应用程序 LFU 流程
  7. 5结果和结论
  8. 6实现示例
  9. 7摘要
  10. 8参考资料

简介

对服务器电源等应用而言,系统应持续运行,减少停机次数。通常在因错误修复、新增功能和/或改进而进行固件升级期间,系统无法提供服务,导致停机。冗余模块可以解决这个问题,但会使系统总体成本增加。还有一种备选方法被称为实时固件更新 (LFU),可在系统运行期间更新固件。

在 F29x MCU 上,无论有无器件复位均可切换到新固件。本用户指南适用于在无复位情况下切换。有关在有复位情况下的实现,请参阅F29H85x 的固件无线升级示例请注意,此示例适用于 HS-FS(即非安全)器件。