ZHCAG21C September 2020 – December 2025 TPS2388 , TPS23880
此命令用于根据交换机的布局,将交换机面板上的逻辑端口映射到 PSE 设备上的物理端口。
逻辑端口范围: 1….96
物理端口范围:0….47
系统端口矩阵为每个 {logical, physical} 对 2 字节,因此对于 48 端口 4 线对系统,最长可达 192 字节。主机需要使用多个 SET/GET 命令一次发送/获取 50 个字节。例如,对于 24 个 4 线对端口,系统端口矩阵将包含 24*4 = 96 字节的数据。
PSE 端口的逻辑端口映射基于系统中 PSE 的最低 I2C 地址和来自主机的物理端口参数。