ZHCAG21C September 2020 – December 2025 TPS2388 , TPS23880
| 字节 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 功率限制模式 | 0x0:基于分级的限制 - 端口的功率估算基于分级。此外,在基于分级的限制模式下,还支持给定端口上的功率降级。可通过“SET 端口功率限制命令”为指定端口设定功率降级的功率上限。在基于分级的限制模式下,如果端口功率限制设置不为零,则会在给定端口上使能功率降级功能。 0x1:基于端口的限制 – 功率上限由主机通过 GET/SET 端口功率限制命令来设定。在此模式下,2 线对端口最大为 60W,4 线对端口最大为 120W。 |
| 2 | 电源策略 | 0x0:静态模式下,功率分配是静态的,并且基于分级。 0x1:动态模式下,功率分配是动态的,并且根据端口实际消耗的功率来计算系统功率。 |
| 3 | 优先级策略 | 0x0:基于优先级 0x1:保留 |