ZHCAG21C September 2020 – December 2025 TPS2388 , TPS23880
表 3-1 介绍了跨所有接口传输至 TPS2388x PSE 系统固件的命令数据包格式。
| 操作码 | 有效载荷长度 | 有效载荷 | 校验和 |
操作码:操作码为单字节指令。所有偶数操作码均为 GET 操作,奇数操作码均为 SET 操作。
有效载荷长度:要发送到 MSP 的数据字节数 [N]。所有端口专用指令必须将端口号作为有效负载的首字节。
有效载荷:主机向 MSP 写入的数据。
校验和:为验证主机数据完整性,需将总数据包(含操作码、有效负载长度及有效负载)的 CheckSum8 Xor 作为校验和附加。
TPS2388x 系统固件通过相同的方法验证主机数据包,并在成功接收数据或检测到数据错误时向主机发送命令响应进行更新。