ZHCAFZ1A November 2025 – November 2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000
ADC 示例使用实际采样,有时称为旁路模式;这不使用内部 DDC 将目标信号下变频至基带。对于在接收器链中使用复杂混频器的器件(例如 AFE),进行适当的通带平坦度扫描还需额外几个步骤。调整数控振荡器 (NCO) 频率,确保用户在输入信号扫频过程中能准确捕获输入信号。
此类测量的两种主要方法。第一种方法是将 NCO 设置为一个频率,然后在 DDC 抽取滤波器通带覆盖的频率范围内扫描输入,通常约为 80%。
我们建议仅在满足以下两个条件时使用此方法:
若两种情况同时成立,测量流程的唯一调整是将 NCO 频率设定为使 DDC 通带覆盖整个带宽。
若其中一种或两种情况不成立,则采用第二种方法:在用户测量的带宽范围内扫描输入信号的同时改变 NCO 频率。例如,用户需测量 2GHz 中心频率的 1GHz 带宽(含 101 个测量点),可通过将输入信号以 10MHz 步长从 1.5GHz 扫频至 2.5GHz 实现,同时保持 NCO 与输入信号保持固定距离(如 10MHz)。该方法无法捕捉 DDC 滤波器的带内纹波等效应,因为输入音调会带动 NCO 同步移动。因此,此方法假设 DDC 滤波器的带内纹波相对于其他外部因素的变异性而言足够微小,可忽略不计。
确保相应地进行频率规划,避免将 NCO 频率置于接近任何奈奎斯特边界的位置,否则会导致不必要的杂散和图像出现在频谱上。
若采用第二种方法,测量流程中唯一需要调整的是:在整个测量过程中(包括扫描输入信号时),始终保持 NCO 频率与输入信号频率存在固定偏移量。常见做法是将 NCO 频率与输入信号保持 10MHz 的偏移。