ZHCAFY9 November 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
TI 的系统基础芯片 (SBC) 将电源电子器件、通信收发器、强健的保护机制及统一控制系统整合于一体,从而为整个系统提供多重优势。TI SBC 包含一条 LIN 总线、一条 CAN 总线或同时包含 CAN 和 LIN 总线,但这并未覆盖各种应用中所有 SBC 用例的使用情形。如果需要额外的通信收发器,但 SBC 未提供,设计人员可选择哪些替代方案?好在 TI 的设计人员考虑到了这种情况,集成了通用场输出 (GFO) 引脚,以帮助扩展收发器通道和及实现其他功能。利用 TI SBC 上的 GFO 引脚(主要是 TCAN28xx-Q1 和 TCAN24xx-Q1 器件系列),设计人员能够在系统设计中添加额外的收发器通信通道。