ZHCAFY9 November 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
在许多汽车应用和部分工业应用中,稳定可靠的通信、电源和保护模块对于大多数(即使不是全部)应用至关重要。TI 的 SBC(尤其是 TCAN28xx-Q1 和 TCAN24xx-Q1 器件系列)通过集成的 LDO 和降压稳压器(TCAN24xx-Q1 器件上提供)供电,并集成了 CAN 总线和/或 LIN 总线(TCAN28x7-Q1 器件上提供 CAN + LIN)来满足通信需求,而且集成了多种安全功能,包括看门狗计时器、电压监控和可选的失效防护模式。这些 SBC 器件为通信节点设计提供了坚实的基础。并非所有应用都仅使用一个 CAN 或 LIN 通道,某些应用可能需要额外的 CAN 或 LIN 收发器。这会使控制系统复杂化,并且设计人员需要一个新的收发器与 SBC 配对,同时将新的收发器集成到应用控制系统中。这也正是 SBC 器件新增 GFO 通道扩展引脚的设计动机所在。本应用手册阐述了通道扩展的典型形式、GFO 引脚的功能机制及其如何用于通道扩展,最后还展示了这种连接方案在 CAN 收发器、LIN 收发器及其他 SBC 中的具体应用示例。