ZHCAFX8 October   2025 TDP20MB421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TDP20MB421 原理图检查清单
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

该原理图检查清单简要介绍了 TDP20MB421 的每个器件引脚,并提供了 TDP20MB421 器件引脚在默认模式下运行的配置建议。TDP20MB421 是一款具有集成式 2:1 多路复用器的 DisplayPort™ (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4、2.0 和 2.1,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 UHBR20 标准的速率(每个通道 20Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。TDP20MB421 可置于源端、电缆或接收端内部,从而为总体链路预算有效提供负损耗分量。TDP20MB421 可通过 GPIO 或 SMBus/I2C 总线进行配置。本文档旨在为一般应用的系统级设计提供参考,但不可作为唯一参考。除此检查清单外,请参阅 TDP20MB421 具有 2:1 多路复用器的 DisplayPort 2.1 24Gbps 4 通道线性转接驱动器和相关文档中的信息,全面了解器件功能。