ZHCAFV4A October 2025 – August 2026 AM62L
仅 RTC 低功耗模式将添加至未来的 Linux SDK 版本中。这种低功耗模式将仅保持内部 RTC 模块开启状态,以维持日历时间,并在用户定义的时间段后唤醒 SoC。
请参阅 AM62L Linux SDK 电源管理部分,获取 J14 跳线接头所需的硬件更改。
root@am62lxx-evm:~# rtcwake -s 10 -m off电源轨电压 | 功耗 (mW) | |
|---|---|---|
| VDD_CORE | 0.75V | 0.00 |
| SOC_DVDD_1V8 | 1.8V | 0.00 |
| SOC_DVDD_3V3 | 3.3V | 0.00 |
| VDDA_1V8 | 1.8V | 0.00 |
| VDD_LPDDR4 | 1.1V | 0.00 |
| VDD_RTC | 0.75V | 0.02 |
| VDD_RTC_1V8 | 1.8V | 0.03 |
| 总功耗 | 0.05 |