ZHCAFV4A October   2025  – August 2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作功耗汇总
  5. 2低功耗汇总
  6. 3简介
    1. 3.1 测试条件和参数
    2. 3.2 入门套件 EVM 信息
      1. 3.2.1 入门套件 EVM 电源轨
  7. 4功耗测量数据
    1. 4.1 低功耗模式
      1. 4.1.1 DeepSleep
      2. 4.1.2 仅 RTC 加上 DDR
      3. 4.1.3 仅 RTC
    2. 4.2 内核
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark-Pro
    3. 4.3 内存和数据存储
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 读取和写入
    4. 4.4 网络和加密
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 以太网吞吐量
    5. 4.5 应用演示
      1. 4.5.1 LVGL 演示
      2. 4.5.2 音频播放演示
  8. 5参考资料
  9. 6附录
    1. 6.1 如何改变 LPDDR4 数据速率
    2. 6.2 如何测量芯片上的温度
  10. 7修订历史记录

eMMC 读取和写入

在此测试中,将写入和读取 AM62L EVM 的板载 eMMC 器件。

要执行写入序列,请执行以下操作:

root@am62lxx-evm:~# dd if=/dev/urandom of=<eMMC block device> bs=1M status=progress count=10000

要执行读取序列,请执行以下操作:

root@am62lxx-evm:~# dd if=<eMMC block device> of=/dev/null bs=1M status=progress

eMMC 运行

读取

写入

A53 核心速度 双核 1250MHz
电源轨名称 电源轨电压 功耗 (mW)
VDD_CORE

0.75V

270.12

310.20

SOC_DVDD_1V8

1.8V

27.31

37.40

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.67

2.68

VDDA_1V8

1.8V

20.80

20.82

VDD_LPDDR4

1.1V

115.81

105.17

VDD_RTC

0.75V

0.02

0.03

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.02

0.02

总功耗

436.77

476.33

芯片温度 (°C)

43°C

45°C