ZHCAFV4A October 2025 – August 2026 AM62L
按照 ARM 可信固件端的更改操作,确保选择正确的低功耗模式。
然后,进入仅 RTC 加上 DDR 模式的命令为
root@am62lxx-evm:~# echo mem > /sys/power/state有关最新说明,请参阅 AM62L Linux SDK 电源管理部分。
| 电源轨名称 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) |
|---|---|---|
| VDD_CORE | 0.75V | 0.00 |
| SOC_DVDD_1V8 | 1.8V | 1.33 |
| SOC_DVDD_3V3 | 3.3V | 1.13 |
| VDDA_1V8 | 1.8V | 0.00 |
| VDD_LPDDR4 | 1.1V | 0.95 |
| VDD_RTC | 0.75V | 0.02 |
| VDD_RTC_1V8 | 1.8V | 0.05 |
| 总功耗 | 3.46 |