ZHCAFU7 October   2025 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流母线电容器预充电的系统挑战
  6. 3系统方案
    1. 3.1 隔离开关驱动器
    2. 3.2 有源预充电控制器
    3. 3.3 分立式高压降压设计
    4. 3.4 独立隔离式 DCDC 升压设计
    5. 3.5 集成式预充电设计
      1. 3.5.1 双向高压转低压 (HV-LV) DCDC
      2. 3.5.2 电池加热器
  7. 4总结
  8. 5术语
  9. 6参考资料

隔离开关驱动器

TPSI3050-Q1 代表了一种完全集成式隔离开关驱动器。它与外部电源开关相结合,可构成全面的隔离式固态继电器 (SSR)。与 EMR 相比,SSR 具有三个显著优势:

  • 隔离开关驱动器:它可以灵活地驱动外部场效应晶体管 (FET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。与机械继电器相比,SSR 具有更高的可靠性、更轻的重量和更小的尺寸。没有机械移动触点,因此可消除可闻噪声和物理电路性能下降。
  • 快速停用开关:响应时间小于 3μs,而继电器运行时间通常为 1-50ms,这对于过热或过流情况等事件期间的保护至关重要。
  • 生成次级偏置电源:它通过初级侧接收的电力生成次级偏置电源。次级侧提供 10V 稳压浮动电源轨,用于驱动各种电源开关。

图 3-1 展示了此应用的方框图。TPSI3050-Q1 通过来自微控制器的 EN 信号进行控制。在共源极配置中,VDRV 引脚驱动背对背 MOSFET。

 应用中的 TPSI3050-Q1 方框图图 3-1 应用中的 TPSI3050-Q1 方框图

总之,此设计与图 1-1 中所述方案之间的主要区别在于元件选型。TPSI3050-Q1 可取代传统的预充电机械继电器,具有更高的可靠性、更小的尺寸和更好的响应特性。有关更多详细信息,请参阅 TIDA-050080