ZHCAFU3 October   2025 AMC1302-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC3301-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
  6. 3前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

一些工业和汽车应用需要进行某种类型的隔离,以保护数字电路不受提供某种功能的高压电路的影响。德州仪器 (TI) 拥有品类齐全的隔离式放大器数据转换器产品系列,这些产品具有电容隔离栅,能够帮助客户满足隔离数据的转换需求。德州仪器 (TI) 的电容隔离层具有出色的可靠性,通常可运行 100 年以上。有关 TI 电容隔离栅的更多信息,请参阅隔离网站。

辐射发射测试在这些应用中很常见,用以验证系统不会产生超过规定水平的辐射发射,而超过规定水平的辐射发射可能会对系统中的其他元件或电路产生不良影响。请参阅了解数字隔离器中的电磁合规性测试,更深入地了解 EMI。可接受的辐射量和辐射发射测试程序由国际无线电干扰特别委员会(又称为 CISPR)制定。工业应用根据 CISPR 11 标准进行测量,而汽车应用则根据 CISPR 25 标准进行测量。更多有关 CISPR 标准及相应频率范围的信息,请参阅电源的传导 EMI 规格概述

本文档介绍了以下德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射电磁干扰 (EMI) 性能:AMC0381D-Q1AMC0311D-Q1AMC1200CAMC0300DAMC1200BDWVAMC1200BDUBAMC1400AMC1300AMC3330AMC131M03

有关 AMC3301 系列的辐射发射 EMI 指南,请参阅衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的优秀实践