ZHCAFR1A September 2025 – October 2025 LMH6554 , RES11A , THS2630 , THS4130 , THS4131 , THS4509 , THS4521 , THS4522 , THS4524 , THS4531 , THS4531A , THS4532 , THS4535 , THS4536 , THS4541 , THS4541-DIE , THS4541-Q1 , THS4551 , THS4552 , THS4561
本应用手册旨在优化将传统运算放大器的多反馈 (MFB) 滤波器转换为适合与全差分放大器 (FDA) 配合使用的差分滤波器的过程。将 FDA 用作有源滤波器时,大多数在线滤波器设计者和工具根本不会分析全差分放大器。使用全差分放大器来驱动这些 ADC 的输入有多项优势,例如,能通过直流耦合将单端信号转换为差分信号、在一级中增加增益和有源滤波、独立输出共模控制和改善二阶谐波性能等。
如需对各种滤波器类型(巴特沃斯,贝塞耳等)、传递函数、支持公式等进行更完整的分析,请考虑评估本文末尾列出的参考文献。
最简单地说,MFB 滤波器可设计用于传统运算放大器,然后只需翻转或镜像到负极端子上并在反馈网络的两侧进行复制。若要生成用于转换的运算放大器 MFB 模型,请使用德州仪器 (TI) 的滤波器设计工具。图 1 通过下面的核心 5 基本组件演示了这一原理。
两个标有 C2 的电容器可以使用公式 (1) 串联成一个无源元件,如图 6 所示。
表 1 概述了一种常用滤波器应用的示例设计要求,即用于驱动 1MSPS SAR ADC 的抗混叠滤波器。要生成无源值,请使用德州仪器 (TI) 的滤波器设计工具 来生成可转换为 FDA 滤波器的运算放大器滤波器。
| 参数 | 目标值 |
|---|---|
| 滤波器类型 | 二阶低通巴特沃斯 (Q = 0.707) |
| 截止频率 | 500kHz |
| 目标增益 | 1V/V |
| FDA | THS4535 |
| ADC 采样率 | 1MSPS |
| 目标 ADC | ADS8860 |
表 2 概述了一个增益为 2V/V 的其他设计示例,以展示仅利用一个有源元件时,单端到差分转换、增益增加和有源滤波情况。
| 参数 | 目标值 |
|---|---|
| 滤波器类型 | 二阶低通巴特沃斯 (Q = 0.707) |
| 截止频率 | 500kHz |
| 目标增益 | 2V/V |
| FDA | THS4535 |
| ADC 采样率 | 1MSPS |
| 目标 ADC | ADS8860 |
为了进一步提高系统的滤波器匹配和 CMRR 性能,请考虑使用 TI 的精密匹配电阻器 RES11A。
Sallen-Key 滤波器通常不与全差分放大器一起使用。由于依赖于连接到传统运算放大器反相和同相端子的反馈路径,因此在本文件中不考虑这一点。在此配置中,每个端子上的阻抗不匹配 - 如果将其复制到 FDA 上,阻抗不匹配会导致高失真和其他电路异常。因此,通常建议在全差分放大器中使用前述的 MFB 滤波器拓扑。